Voir nos produits
Nous contacter

Swagelok Lyon

Voir nos produits
Nous contacter

Swagelok Lyon

Blog-Flexibles Swagelok

Bien choisir son flexible industriel : tour d’horizon des nouveautés Swagelok

Dans de nombreux environnements industriels, le choix d’un flexible est une étape clé pour garantir la fiabilité, la sécurité et la performance des systèmes fluides. Température, pression, type de fluide, niveau de pureté ou environnement d’utilisation : chaque application présente ses propres contraintes, rendant le choix parfois complexe.
Pour accompagner les industriels dans cette phase de réflexion, Swagelok enrichit sa gamme de flexibles avec plusieurs nouvelles séries, conçues pour répondre à un large éventail d’applications industrielles. À travers cet article, nous vous proposons une aide au choix, afin de vous orienter rapidement vers la solution la plus adaptée à vos contraintes terrain.
Découvrez dans ce guide de sélection les nouvelles séries FN, FZ, FV, FP et AH, et identifiez plus facilement le flexible Swagelok correspondant à votre besoin.

 

Chaque application étant unique, le choix d’un flexible industriel ne se résume pas uniquement à des caractéristiques techniques. Il dépend avant tout de l’environnement d’utilisation, du type de fluide, des conditions de service, mais aussi des contraintes d’installation et des exigences de sécurité.


L’objectif de cet article est de vous servir de point d’entrée dans votre démarche de sélection. 
Utilisez ce guide comme une première étape d’aide au choix, afin de cibler rapidement la famille de flexibles industriels la plus adaptée à votre application.

 

Des flexibles pensés pour répondre à vos problématiques terrain

Les nouvelles séries de flexibles Swagelok ont été développées pour répondre à des problématiques bien concrètes rencontrées sur le terrain : facilité d’installation, tenue dans le temps, sécurité, maîtrise des conditions de process ou encore compatibilité avec des environnements contraints.
Selon votre application, vous pourrez vous orienter vers des flexibles conçus pour :
  • compenser des défauts d’alignement,
  • résister à des environnements sous vide ou à haute température,
  • limiter les pertes thermiques ou les risques de condensation,
  • garantir une très haute pureté des fluides,
  • transporter des fluides corrosifs dans des conditions exigeantes.
 

Flexible FZSéries FN et FZ : une évolution pour vos applications sous vide et basse pression

 

Les séries FN et FZ constituent une évolution de la gamme de flexibles métalliques convolutés Swagelok. Elles ont été conçues pour offrir davantage de flexibilité et de robustesse dans des applications sous vide ou à basse pression.
Ces flexibles sont particulièrement appréciés lorsque :

  • l’installation doit compenser un mauvais alignement entre deux connectiques,

  • le tube rigide ou certains matériaux polymères ne sont pas adaptés,

  • les exigences en température ou en étanchéité sont élevées.

Quelle série choisir ? 

 

Série FN
Série FZ

Le flexible FN se distingue par sa capacité à conserver la forme qu’on lui donne, ce qui facilite considérablement les montages et permet de compenser les défauts d’alignement, notamment dans des applications sous vide ou à basse pression.
Il est couramment utilisé dans les laboratoires de recherche, lorsque les tubes polymères comme le PFA ne sont pas adaptés pour des raisons de température ou de perméabilité.
On le retrouve également dans des applications spatiales, telles que la propulsion de satellites ou le refroidissement de l’électronique, où ses propriétés – résistance aux radiations, conductivité électrique et excellent niveau d’étanchéité – constituent de réels atouts.
 

 

Selon vos contraintes d’installation et vos priorités (facilité de montage ou tenue en pression), la série FN ou la série FZ pourra être privilégiée.


Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les pages produits correspondantes sur le site Swagelok :

 

 

 

 

Flexible FVSérie FV : maîtriser la température de surface de votre flexible

 

La série FV vient compléter la gamme avec une innovation destinée aux applications nécessitant une excellente isolation au vide.
Grâce à un procédé de fabrication unique, ce type de flexible permet :

  • De limiter les pertes énergétiques,

  • De maintenir la température du fluide de manière constante,

  • De réduire les risques de condensation en surface externe,

  • D’améliorer la sécurité dans des environnements sensibles, comme les salles blanches.

  • Ces caractéristiques en font une solution particulièrement adaptée aux applications nécessitant un contrôle thermique précis, notamment dans l’industrie des semi-conducteurs.

 

 

Flexible FPSérie FP : pour vos applications de très haute pureté


Le flexible FP est destiné au transport de fluides chimiques ou de gaz nécessitant un très haut niveau de pureté. Sa conception limite les zones de rétention et contribue à maintenir une parfaite étanchéité vis à vis de l’atmosphère.


Il est particulièrement recommandé pour les applications où la qualité du fluide est critique, et où la facilité de nettoyage et la maîtrise de la contamination sont essentielles.

 


 

Flexible AHSérie AH : une nouveauté pour les applications les plus exigeantes


La série AH a été développée pour des environnements combinant température élevée, pression et fluides corrosifs.
Elle répond aux besoins des applications les plus contraignantes, notamment dans les secteurs de la recherche, de l’aéronautique ou des essais industriels avancés.
Ce flexible, dont le tube central est en Hastelloy C-276, est particulièrement adapté lorsque la fiabilité et la résistance aux conditions sévères sont des critères déterminants.

 

 

En un coup d'oeil : choisir la bonne gamme de flexibles

 

  FN FZ FV FP AH
Votre besoin principal est ...
Montage facile + compenser un mauvais alignement (vide/basse pression)  
Tenue en pression accrue (mêmes usages que FN) 
Isolation au vide / maîtrise thermique
Très haute pureté (limiter contamination) 
Conditions sévères : température + pression + fluides corrosifs 
Fonctionnalités 
Conserve la forme donnée (aide au montage) 
Plus de tenue en pression, sans mémoire de forme 
Moins de pertes énergétiques + moins de condensation + sécurité env. sensibles
Limite zones de rétention + facilite nettoyage + étanchéité atmosphère 
Résistance aux conditions sévères
Exemples de contextes
Laboratoires, recherche, aérospatial
Même contexte que FN, avec priorité pression 
Environnements sensibles / salles blanches, semi conducteurs
Applications où la pureté est critique (gaz/chimie) 
Recherche, aéronautique, essais industriels avancés 

 

Ces pages pourraient vous intéresser

Inspection des flexibles_11zon
Étude d'inspection de flexibles
Conception de banc de test de flexible sous pression
Comment un banc de test peut‑il sécuriser l’usage de vos flexibles et éviter leur remplacement ?
flexibles
Quel flexible pour quelle application ?
Industrie Chimie Petrochimie 3_11zon
Étude de detection de fuite
Industrie Chimie Petrochimie 3_11zon
Étude de detection de fuite
Industrie Chimie Petrochimie 3_11zon
Étude de detection de fuite
Contactez nous

Contactez-nous pour aller plus loin !

Avec les séries FN, FZ, FV, FP et AH, Swagelok enrichit sa gamme de flexibles afin de répondre à une grande diversité d’applications industrielles, des plus courantes aux plus exigeantes. Vous souhaitez en savoir plus ou être accompagné dans le choix de votre flexible ?Contactez les équipes Swagelok Lyon pour une étude personnalisée de votre application.

Contactez-nous