15 juin 2026
Transformer le biogaz en méthanol : sécuriser les choix techniques dès l’avant‑projet pour Energo
Lire l'article
Swagelok Lyon
Besoin d'accompagnement pour définir précisément votre besoin, optimiser des choix techniques ? Notre bureau d'étude et ingénierie met son expertise à votre service pour assurer la qualité et la fiabilité de vos essais dans le respect de vos coûts et délais.
Notre objectif : garantir que le banc sera adapté, performant et durable dans son environnement d’utilisation.
1
Concevoir une solution fiable pour votre campagne de tests à partir de vos données
2
Avoir un interlocuteur unique coordonnant l’ensemble de votre projet
3
Obtenir des résultats exploitables
4
Bénéficier d'une solution évolutive et maintenable
5
Utile pour qualifier un nouveau produit
.png)
"Pour instrumenter des bancs d’essai avec plusieurs lignes de gaz différents, parfois jusqu’à 10 lignes, nous recherchons des composants d’une grande fiabilité. Le raccord double bague Swagelok répond parfaitement à notre besoin. Il est facile à monter, offre une parfaite étanchéité et supporte de hautes températures.
Même si nous connaissons bien la gamme de composants Swagelok, celle-ci est large ! J’apprécie donc le support de notre interlocuteur commercial et du service technique de Swagelok Lyon pour choisir les bons composants en fonction de nos besoins spécifiques et de nos conditions de service. Nous sollicitons également les services Swagelok pour des conseils au niveau du montage si besoin."
Pascal Giroud
technicien-monteur

Experts des systèmes haute pression, jusqu’à 4000 bar
Prise en charge globale du projet de la conception à la mise en service
Des assemblages réalisés dans notre atelier, disposant de la garantie limitée à vie
Banc livré avec un manuel d’utilisation & des instructions de maintenance
Accompagnement mise en service & assistance technique
En savoir plus
Un banc de test pour systèmes fluides est un dispositif conçu pour simuler, contrôler et mesurer le comportement d’un système fluide (gaz ou liquide) dans des conditions réelles ou extrêmes.
Un banc de test permet de :
Vous cherchez un partenaire capable de concevoir un banc de test fiables, durable et parfaitement adaptée à vos besoins ? Nos experts vous proposent une étude complète permettant d'aboutir à une solution évolutive et maintenable.
Les bancs d'essai réalisés par notre atelier sont utilisés dans des secteurs exigeants comme le nucléaire, l’hydrogène, la chimie, ou encore les semi-conducteurs. Ils permettent de valider des assemblages, des sous-ensembles ou des composants critiques dans des environnements complexes.
Nous pouvons vous proposer une étude pour tous types de bancs de test : banc d'essai de pression, banc de test de température, banc d'essai de vibration...
Une revue préliminaire des risques HAZID/HAZOP dans le cadre de moyens d’essai ou de bancs de test est une étape essentielle pour identifier et maîtriser les risques liés à la conception, l’installation et l’exploitation de ces équipements.
Ces équipements sont souvent complexes, avec des interactions entre mécanique, électronique, logiciel et opérateurs. De plus, ils peuvent être utilisés pour tester des produits parfois critiques (aéronautique, automobile, etc.).Une défaillance peut entraîner des dommages matériels, des blessures, ou fausser les résultats d’essai. Il est donc important de mesurer les risques au préalable.
Nous sommes en mesure de faire des études sur des bancs de tests ayant devant respecter des exigences règlementaires telles que la certification CE. La certification CE est une obligation réglementaire pour les équipements mis sur le marché européen, attestant leur conformité aux exigences essentielles de sécurité, de santé et de protection de l'environnement. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Que votre industrie soit basée à Lyon, Marseille, Bordeaux ou ailleurs dans le Sud de la France, faire appel à un bureau d’ingénierie spécialisé en systèmes fluides vous garantit une solution technique fiable, adaptée à vos contraintes et à vos objectifs de production.
Notre bureau d’ingénierie peut intervenir sur toutes les régions du Sud de la France (Sud-Est, Sud-Ouest, Centre de la France, PACA, Bourgogne-Franche-Comté...). Nous accompagnons les industriels dans la conception, le dimensionnement et la mise en œuvre de bancs de test sur mesure. Nous intervenons dans des secteurs variés : énergie, chimie, pharmaceutique, aéronautique, hydrogène, etc. Contactons-nous dès maintenant, nous vous mettrons en relation avec votre Ingénieur commercial local dédié.