Voir nos produits
Nous contacter

Swagelok Lyon

Voir nos produits
Nous contacter

Swagelok Lyon

Systèmes d'alimentation de garnitures mécaniques

Conception et réalisation de dispositifs assemblés pour alimenter le boîtier d’étanchéité d’une pompe ou d'un compresseur avec un gaz ou un liquide pour maintenir la garniture mécanique sous pression, éviter les fuites du process ou la casse de la pompe.

Systemes support de garnitures mécaniques 1

Sur la base de la norme API 682

Nos systèmes d'alimentation de garnitures mécaniques sont des systèmes assemblés sur mesure, sur la base des plans de la 4ième édition de la norme API682, limitant le nombre de raccordement et permettant d’alimenter le boîtier d’étanchéité d’une pompe avec un gaz ou un liquide pour maintenir la garniture mécanique sous pression et éviter son endommagement.

Systemes support de garnitures mécaniques 2

Notre savoir-faire

Nos systèmes d’alimentation de garniture mécanique permettent de :

  • Limiter le nombre de raccordement dont les raccordements filetés pour éviter les points de fuite
  • Lubrifier les surfaces de la garniture mécanique pour préserver le matériel
  • Contrôler la pression et la température au niveau du boîtier d’étanchéité de la pompe
  • Rincer la garniture mécanique pour éliminer les résidus
Systemes support de garnitures mécaniques

Nos options

Ajout possible d’évents pour évacuer l’air piégé, vannes d’isolement, boucles de dérivations. Intégration possible de vannes d’arrêt et de purge sur tous les instruments, y compris les manomètres.

Pourquoi faire appel à nous ?

Que vous souhaitiez limiter les temps d’arrêt de vos installations, veiller à la sécurité de vos équipes ou contrôler le bon état de vos systèmes, nos systèmes de garnitures mécaniques réalisés au sein de notre atelier sont une réponse simple et fiable.

1

Réduisez les points de fuites

La 4ième édition de la norme API 682 propose l’utilisation de tubes pour les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques, réduisant ainsi l’utilisation de raccords filetés. En cintrant les tubes, nous limitons sur vos systèmes le nombre de raccordements et donc les fuites potentielles.

2

Simplifiez votre maintenance

Réalisés localement, nos systèmes sont réalisés avec des pièces standards. Une nomenclature vous est remise reprenant l’ensemble des références. Le système est conçu pour faciliter les opérations de maintenance, de montage, démontage. Standardisé ou configurable selon vos besoins.

3

Privilégiez la sécurité

Nous vous accompagnons dans le choix du bon dispositif API en prenant en compte les chutes de pression et le contrôle du débit. Nous vous conseillons sur les options qui vous permettront de fiabiliser votre système pour la sécurité de vos opérateurs.

4

Gagnez du temps

Faites appel à notre savoir-faire relatif aux techniques de cintrage du tube et de raccordement pour fiabiliser la conception et la réalisation de vos systèmes de garnitures mécaniques selon la sélection du plan API adapté à votre besoin.

Nos réalisations

Plan API 53B systèmes de garniture mecanique
Plan API 72 systèmes de garniture mecanique
Plan API 32 systèmes de garniture mecanique-1

WEBINAR PÉDAGOGIQUE & GRATUIT

Comment fiabiliser vos garnitures mécaniques grâce aux dernières évolutions de la norme API 682 ?

Les garnitures mécaniques sont largement utilisées sur les pompes centrifuges et les compresseurs dans les secteurs industriels les plus exigeants, tel que la chimie, la pétrochimie et les raffineries. La définition de ces garnitures est souvent basée sur les publications de l'Institut Américain du Pétrole qui a créé le standard API 682. La dernière édition, présentée en 2014, accueille la technologie du tubing et donc la possibilité d'utiliser des raccords double bagues. Cette évolution permet d'optimiser vos installations, de faciliter les opérations de maintenance, de fiabiliser vos installations et de sécuriser vos opérateurs. Nos experts Swagelok Lyon partagent leurs connaissances, leur expérience et leurs conseils dans ce webinar.

Concevons votre solution

 Besoin d’aide pour concevoir ou assembler votre système ? Échangeons sur votre besoin.  

Besoin d’une réponse immédiate ? Contactez-nous par téléphone

04 72 37 05 70

Du lundi au vendredi de 8h15 - 12h et 13h15 - 17h (16h30 le vendredi) Coût d’un appel local, non surtaxé

Une documentation complète, toujours à vos côtés !

Nous mettons à votre disposition un guide complet sur les systèmes d'alimentation de garniture mécanique. Pour tout savoir sur nos solutions, téléchargez-le maintenant !

DOC-Systeme de garnitures mécaniques