30 octobre 2026
Raccord ou soudure : un levier significatif d'amélioration du procédé
Lire l'article
Swagelok Lyon
Des solutions fiables pour vos applications spatiales, du sol au vol non habité.
Dans l’industrie spatiale, la fiabilité d’une mission commence bien avant la mise en orbite. Elle repose notamment sur la capacité à tester, qualifier et exploiter les équipements dans des conditions maîtrisées, grâce à des systèmes fluides performants, étanches et reproductibles. Swagelok Lyon accompagne les acteurs du spatial dans la conception, la réalisation et l’optimisation de leurs installations fluidiques, depuis les moyens d’essais au sol jusqu’aux circuits intégrés aux satellites et aux systèmes de propulsion.
Besoin d’un accompagnement pour votre projet spatial ?
Les applications spatiales imposent des exigences particulièrement élevées à chaque étape du projet
Garantir l’étanchéité sur des fluides critiques
Fiabiliser les essais avant la mise en service ou l’intégration
Réduire les risques de non-conformité
Accélération de la production renouvelable
Sécuriser les phases de remplissage et de qualification
Respecter les contraintes d’intégration, d’encombrement et de délais
Nos solutions
Nos solutions
Nos solutions
Nos solutions
Nos solutions
Nos solutions
Dans le spatial, la fiabilité d’une mission commence par celle des systèmes fluides qui permettent de tester, qualifier et exploiter les équipements. Swagelok Lyon vous accompagne de l’étude à la mise en service pour fiabiliser vos installations et répondre aux contraintes de vos applications les plus critiques.
1
Expertise spatiale
2
Accompagnement technique
3
Conception locale
4
Fluides critiques
5
Exigence qualité
Notre objectif : Vous aider à concevoir, qualifier et exploiter des systèmes fluides plus sûrs, plus fiables et plus performants, du sol au vol.
Swagelok Lyon mobilise une expertise locale en systèmes fluides, associée aux ressources du réseau Swagelok, pour accompagner les acteurs du spatial à chaque étape de leurs projets.
Nos équipes interviennent auprès des fabricants, équipementiers, intégrateurs, centres de recherche, laboratoires, centres d’essais et entreprises développant des technologies spatiales, depuis la définition du besoin jusqu’à la mise en service.
Pourquoi la gestion des systèmes fluides est-elle essentielle dans le processus de méthanisation ?La méthanisation nécessite un mélange homogène des intrants (effluents, déchets organiques) et une température stable. Une circulation fluide et bien régulée évite les zones mortes dans le digesteur et favorise la production maximale de biogaz.
Le biogaz contient du méthane (inflammable) et parfois du sulfure d’hydrogène (toxique). Une gestion rigoureuse des conduites, vannes et pressions limite les risques de fuite ou d’explosion.
L’épuration du biogaz pour obtenir du biométhane injectable nécessite des systèmes fluides précis (filtration, séparation CO₂, déshydratation). Une mauvaise régulation peut entraîner des impuretés ou des pertes de gaz.
Des systèmes fluides bien conçus réduisent l’usure des pompes et des tuyauteries. Moins de pannes favoriser une meilleure rentabilité pour l’exploitant.
De la conception à la réalisation, nous mobilisons nos savoir-faire techniques pour vous accompagner dans la fiabilisation de vos systèmes fluides et répondre aux exigences de vos applications spatiales.
Conception 3D
Assemblage sur mesure
Soudure orbitale
Cintrage de tube
Inertage
Comptage particulaire
Pour répondre aux exigences des systèmes fluides spatiaux, Swagelok propose une large gamme de composants : raccords double bague, raccords VCR et FK moyenne pression, détendeurs, flexibles, vannes haute pureté et vannes pour applications industrielles.
Quels composants pour quelle application spatiale ?






Bancs d’essais, instrumentation, propulsion, gestion thermique, flushing ou distribution de gaz : découvrez notre aide au choix pour identifier les composants adaptés à vos applications.
Le biogaz contient du CO₂, de la vapeur d’eau et du H₂S, ce qui expose les installations à la corrosion, aux colmatages et à des performances variables. Il convient donc d'avoir des composants résistants et fiables, mais également d'opter pour des études pour fiabiliser les analyses et limiter les risques de non-conformité.
Les fuites représentent une perte économique et un risque sécurité, notamment pour des gaz coûteux ou sensibles (H₂, He). Les pertes financières peuvent parfois être importantes et il peut surtout avoir un impact sur la sécurité des installations et des opérateurs. Les raccords Swagelok et le savoir faire de Swagelok Lyon contribuent grandement à limiter ces risques.
Un système fluide spatial regroupe les composants, tubes, raccords, vannes, détendeurs, flexibles et instruments permettant de transporter, distribuer, réguler ou mesurer un gaz ou un liquide dans un équipement spatial ou dans une installation d’essai au sol.
Les principaux enjeux concernent l’étanchéité, la propreté, la sécurité, la précision des mesures, la répétabilité des essais, la maîtrise de la pression et du débit, ainsi que la résistance aux vibrations et aux conditions d’utilisation exigeantes.
Un banc d’essai spatial permet de tester et de qualifier un composant, une boucle thermique ou un équipement dans des conditions contrôlées avant son intégration ou sa mise en service. Il peut notamment servir à contrôler l’étanchéité, la pression, le débit et le comportement thermique.
La maîtrise de la propreté repose notamment sur la sélection de composants adaptés, le nettoyage des circuits, le flushing, l’inertage, les purges et, selon les exigences du projet, le comptage particulaire.
Selon le fluide et les conditions de service, un système peut inclure des raccords double bague, VCR, VCO, FK ou Ultra-Torr, ainsi que des détendeurs, vannes haute pureté, flexibles et instruments de mesure.
La réduction des pertes repose sur la sélection de composants adaptés, la qualité de l’assemblage, la maîtrise des connexions, les contrôles d’étanchéité et la stabilité de la régulation de pression. Dans l'aérospatial, le xénon, ou Krypton sont des gaz critiques et couteux. La maîtrise de l'étanchéité est donc essentielle.
Nous vous proposons des solutions allant de l’étude de faisabilité à la réalisation d’assemblages, en passant par le dimensionnement, la sélection des composants, la conception, les tests et l’aide à la mise en service. Swagelok Lyon peut donc vous accompagner dans la création complète de vos assemblages pour vos systèmes fluides spatiaux.