Voir nos produits
Nous contacter

Swagelok Lyon

Voir nos produits
Nous contacter

Swagelok Lyon

Systèmes de distribution de gaz

Conception et réalisation de systèmes pour acheminer des gaz de manière fiable et efficace d’une source haute pression jusqu’aux points d’utilisation, à la pression et au débit requis.

Systeme distribution de gaz 2

Le gaz à la pression et au débit requis

Nos systèmes de distribution de gaz sur mesure sont conçus autour d’une ou plusieurs étapes de régulation, permettant d’alimenter en gaz vos installations industrielles, vos laboratoires, vos sites de production, un banc d’essai ou tout autre équipement, sans interruption, à la pression et au débit requis à chaque point d’utilisation.

Swagelok et la distribution de gaz

Notre savoir-faire

Nos systèmes de distribution de gaz permettent de : 
  • Raccorder une source de gaz haute pression au reste de votre système
  • Réguler la pression du gaz via un panneau de détente avant le point d’utilisation
  • Effectuer la première détente du gaz pour l’acheminer à la bonne pression et au bon débit
  • Effectuer la première détente du gaz pour alimenter le système sans interruption
Photography-Gas Distribution Program-30

Nos options

Options d’isolement, d’évent, de purge, options adaptables à diverses méthodes de stockage des bouteilles, étiquettes d’identification des bouteilles. Ajout possible de vannes d’évent, de soupapes pour les panneaux de détente. Supports de montages compacts.

Pourquoi faire appel à nous ?

Que vous souhaitiez améliorer l’étanchéité de vos lignes de gaz, diminuer vos coûts ou veiller au fonctionnement optimal de vos installations, nos systèmes de distribution de gaz vous apportent une solution fiable pour acheminer le gaz aux points d’utilisation selon les caractéristiques requises.

1

Privilégiez la sécurité

Acheminez de manière fiable vos gaz potentiellement dangereux pour vos équipes, vos matériels et l’environnement grâce à nos systèmes de distribution de gaz sur mesure.

2

Maitrisez vos coûts

Maitrisez votre budget en évitant les fuites de gaz au niveau des raccordements, en évitant le gaz le gaspillage de gaz inutilisé dans des bouteilles d’alimentation.

3

Réduisez la maintenance

Limitez et facilitez vos opérations de maintenance. Augmentez la disponibilité de vos équipements grâce à la fiabilité de nos systèmes de distribution de gaz.

4

Gagnez du temps

Faites appel à notre savoir-faire, notre expérience des applications et notre connaissance des systèmes fluide pour concevoir vos systèmes de distribution de gaz.

Nos réalisations

Systeme-distribution-de-gaz-sur-chariot
Platine de distribution de gaz
Systeme-de-centrale-dinversion-1
Système-de-distribution-de-gaz-centrale-inversion-basculement-automatique

WEBINAR PÉDAGOGIQUE & GRATUIT

Comment optimiser vos systèmes de distribution de gaz ?

Un contrôle fiable de la pression est essentiel pour exploiter un système fluide en toute sécurité. Or, il n’est pas simple de sélectionner le bon détendeur. Ainsi, choisir une configuration permettant de réguler la pression tout en limitant au maximum le phénomène de baisse graduelle sur la plage de pressions et de débits du détendeur, peut s’avérer complexe. Un détendeur seul est-il suffisant ? Comment gagner en sécurité, en fiabilité et en praticité tout en maitrisant vos coûts ? Nos experts Swagelok Lyon partagent leurs connaissances, leur expérience et leurs conseils dans ce webinar.

Concevons votre solution

 Besoin d’aide pour concevoir ou assembler votre système ? Échangeons sur votre besoin. 

Besoin d’une réponse immédiate ? Contactez-nous par téléphone

04 72 37 05 70

Du lundi au vendredi de 8h15 - 12h et 13h15 - 17h (16h30 le vendredi) Coût d’un appel local, non surtaxé

2 indispensables pour tout savoir sur les systèmes de distribution de gaz

Nous mettons à votre disposition deux guides complets. Le premier est une documentation générale sur les systèmes de distribution de gaz. Le deuxième est un focus sur la série KCA. Téléchargez-les maintenant !