À quoi sert un actionneur électrique dans un système fluide ?
Un actionneur électrique permet de manœuvrer à distance des composants tels que :
-
Vannes,
-
Détendeurs,
-
Déverseurs
Sans intervention humaine directe, en s’appuyant uniquement sur une alimentation électrique.
Bénéfices clés d'un actionneur électrique
- Pilotage à distance des débits et pressions,
- Intégration dans une boucle de régulation ou d’automatisation,
- Idéal pour les applications exigeant précision et répétabilité
- Amélioration de la sécurité et de la continuité de production.
Dans quel cas utiliser un actionneur électrique ?
Si vous vous reconnaissez dans les situations suivantes, le recours à un actionneur électrique constitue très probablement une solution pertinente pour votre application. Celui ci permet de gagner en flexibilité, en sécurité et en performance, tout en s’intégrant facilement dans des environnements industriels ou de laboratoire.
- Votre site ne dispose pas d’air comprimé, ou que celui ci est difficilement accessible ou coûteux à maintenir.
- Le pilotage de vos composants doit être centralisé, depuis une salle de contrôle ou un système automatisé.
- Vos process nécessitent un haut niveau d’automatisation, que ce soit pour des lignes de production, des bancs d’essais ou des installations spécifiques.
- Vous évoluez dans des environnements industriels ou de laboratoire, où la précision, la répétabilité et la fiabilité sont essentielles.
- Vos applications exigent un réglage précis et reproductible des débits ou des pressions, avec peu ou pas d’intervention humaine.
Pourquoi Swagelok Lyon s’appuie sur des actionneurs électriques Hanbay ?




Nous avons choisi de nous appuyer sur l’expertise d’Hanbay pour 3 raisons clés :
1
Des actionneurs agréés Swagelok
2
Une compatibilité totale avec nos composants
3
Des solutions certifiées ATEX, IECEx et CSA/UL
Notre approche est globale : sécuriser l’ensemble de votre système, du composant fluide jusqu’à son pilotage électrique.
Une solution compatible avec de nombreux composants Swagelok
- Vannes 2 ou 3 voies,
- Vannes multi-voies,
- Vannes de régulation,
- Détendeurs et déverseurs,



.png?width=200&height=160&name=Vannes%20Swagelok%20(1).png)
Ces solutions sont compatibles avec une grande diversité de fluides, de plages de pression et d’environnements industriels, y compris dans des applications exigeantes ou contraignantes. .
Quels types de pilotage électrique existent-ils ?
Les deux principaux modes :
Il s’agit du pilotage le plus rependu, et le plus simple également.
Principe : son fonctionnement est simple : une alimentation électrique active ou désactive le composant (ouvert / fermé)
Exemple : vanne ouverte / fermée.
Types de signaux : 24 V DC (le plus courant en industrie) et 230 V AC (installations plus anciennes)
Application typique : idéal pour des fonctions basiques et robustes.
Sa limite : pas de réglage fin, il n’y a pas de position intermédiaire
Ce pilotage permet un contrôle continu et précis
Principe : Le composant réagit proportionnellement au signal électrique.
Exemple : vanne proportionnelle ou régulateur de pression piloté.
Signaux standards : 0–10 V ou 4–20 mA (référence industrielle, moins sensible aux perturbations)
Applications typiques :
• Réglage précis de débit
• Contrôle progressif de pression
• Optimisation énergétique
Autres modes ou fonctions complémentaires possibles
- Déplacement par pas (ouverture / fermeture par paliers)
- Utile pour la sélection de voies ou des réglages contrôlés sans régulation continue
- Signal de position (feedback) envoyé au système de contrôle
- Indispensable pour la supervision et la sécurité process
Contactez-nous pour aller plus loin !
Le pilotage électrique des composants de systèmes fluides ouvre la voie à plus de flexibilité, de sécurité et d’automatisation. Associé aux composants Swagelok, il permet de concevoir des solutions fiables, cohérentes et adaptées aux exigences industrielles. Vous souhaitez étudier la solution d’actionnement électrique la plus adaptée à votre application ?