Voir nos produits
Nous contacter

Swagelok Lyon

Voir nos produits
Nous contacter

Swagelok Lyon

Étude de conception d'un banc de test

Besoin d'accompagnement pour définir précisément votre besoin, optimiser des choix techniques ? Notre bureau d'étude et ingénierie met son expertise à votre service pour assurer la qualité et la fiabilité de vos essais dans le respect de vos coûts et délais.

Notre objectif : garantir que le banc sera adapté, performant et durable dans son environnement d’utilisation.

HeroBan-Banc-de-test-essai-systemes-fluides-v2

5 bonnes raisons de réaliser cette étude

1

Concevoir une solution fiable pour votre campagne de tests à partir de vos données

2

Avoir un interlocuteur unique coordonnant l’ensemble de votre projet

3

Obtenir des résultats exploitables

4

Bénéficier d'une solution évolutive et maintenable

5

Utile pour qualifier un nouveau produit

Nous avons solutionné (3)

Les points fréquemment solutionnés grâce à cette étude

  • Mauvaise maîtrise des contraintes techniques et sécuritaires liées à l'utilisation du banc
  • Absence d’analyse de risques
  • Composants non adaptés, mal sélectionnés
  • Absence de prise en compte des contraintes réglementaires
  • Absence de traduction du mode opératoire du banc
  • Arrêt de campagne de test

Témoignage client

"Pour instrumenter des bancs d’essai avec plusieurs lignes de gaz différents, parfois jusqu’à 10 lignes, nous recherchons des composants d’une grande fiabilité. Le raccord double bague Swagelok répond parfaitement à notre besoin. Il est facile à monter, offre une parfaite étanchéité et supporte de hautes températures.

Même si nous connaissons bien la gamme de composants Swagelok, celle-ci est large ! J’apprécie donc le support de notre interlocuteur commercial et du service technique de Swagelok Lyon pour choisir les bons composants en fonction de nos besoins spécifiques et de nos conditions de service. Nous sollicitons également les services Swagelok pour des conseils au niveau du montage si besoin."

Logo cea

Pascal Giroud

technicien-monteur

SEC-Image texte -temoignage CEA

Nos atouts clés qui font la différence

Experts des systèmes haute pression, jusqu’à 4000 bar

Prise en charge globale du projet de la conception à la mise en service

Des assemblages réalisés dans notre atelier, disposant de la garantie limitée à vie

Banc livré avec un manuel d’utilisation & des instructions de maintenance

Accompagnement mise en service & assistance technique

Les 4 points clés de notre expertise

Aide au choix de l'analyseur
Nous pouvons vous aider à choisir le bon fournisseur, et réaliser les comparaisons techniques entre chaque analyseur.

Avec Swagelok Lyon, vous êtes sur de faire le bon choix !
Conception représentative
Nous sommes en mesure de réaliser la conception de votre système d'échantillonnage.

Avec Swagelok Lyon, vous aurez la certitude d'avoir un système d'échantillonnage fiable
Dimensionnement du système
Nous effectuons les notes de calcul pour dimensionner votre système (diamètre, perte de charge, temps de réponse).

Avec Swagelok Lyon, votre système d'échantillonnage sera dimensionné selon vos besoins.
Estimation financière juste
En tant que fournisseur de composants, nous sommes en mesure de faire un choix adapté à votre système.

En savoir plus

Nos autres études en systèmes fluides

HeroBan-Etude-systemes-danalyses
Étude des systèmes d'analyse en ligne
Etude de fiabilisation des prises dechantillon
Étude de fiabilisation des prises d’échantillon
HeroBan-Etude-distribution-fluides
Étude de gestion et de distribution des fluides
HeroBan-Etude-panoplies-garniture-mecanique
Étude des panoplies d’alimentation des garnitures mécaniques
HeroBan-Etude-systemes-de-detente
Étude de dimensionnement des systèmes de détente
Etude de detection de fuites
Étude de détection de fuite
Etude d inspection des flexibles
Étude d'inspection des flexibles

Étudions votre besoin ensemble

Besoin d’aide pour concevoir votre banc de test ? Échangeons sur votre projet

Besoin d’une réponse immédiate ? Contactez-nous par téléphone

04 72 37 05 70

Du lundi au vendredi de 8h15 - 12h et 13h15 - 17h (16h30 le vendredi) Coût d’un appel local, non surtaxé

Qu'est-ce qu'un banc de test et pourquoi faire une étude de conception ?

Un banc de test pour systèmes fluides est un dispositif conçu pour simuler, contrôler et mesurer le comportement d’un système fluide (gaz ou liquide) dans des conditions réelles ou extrêmes. 

Un banc de test permet de :

  • Vérifier l’étanchéité, la résistance à la pression, la fiabilité et la sécurité des composants ou des assemblages fluidiques.
  • Reproduire des cycles de fonctionnement (mise en pression, défaillance, régulation, etc.) pour valider la performance d’un système avant son intégration sur site. 
  • Automatiser les tests et collecter des données techniques pour analyse et certification CE.

Vous cherchez un partenaire capable de concevoir un banc de test fiables, durable et parfaitement adaptée à vos besoins ? Nos experts vous proposent une étude complète permettant d'aboutir à une solution évolutive et maintenable.

Les bancs d'essai réalisés par notre atelier sont utilisés dans des secteurs exigeants comme le nucléaire, l’hydrogène, la chimie, ou encore les semi-conducteurs. Ils permettent de valider des assemblages, des sous-ensembles ou des composants critiques dans des environnements complexes.

Nous pouvons vous proposer une étude pour tous types de bancs de test : banc d'essai de pression, banc de test de température, banc d'essai de vibration...

Pourquoi réaliser une revue préliminaire des risques HAZID / HAZOP ?

Une revue préliminaire des risques HAZID/HAZOP dans le cadre de moyens d’essai ou de bancs de test est une étape essentielle pour identifier et maîtriser les risques liés à la conception, l’installation et l’exploitation de ces équipements.

  • HAZID : C’est une analyse préliminaire des dangers. Elle est généralement réalisée en amont du projet, souvent dès la phase de conception.  Elle nous permet d'identifier les dangers potentiels (mécaniques, électriques, chimiques, humains, etc.) liés au moyen d’essai ou au banc de test. Par la suite, une liste des dangers est réalisée, avec une estimation de leur gravité et probabilité.
  • HAZOP : C’est une analyse plus détaillée et systématique, souvent réalisée une fois que le design est plus avancé. Elle permet d'étudier les écarts possibles par rapport au fonctionnement prévu (débit trop faible, température trop élevée, etc.) et leurs conséquences. L'objectif étant d'identifier des scénarios de défaillance, d'évaluer les risques, et proposer de mesures correctives ou préventives.
Pourquoi est-il essentiel d’appliquer cette démarche pour la conception de bancs de test ?

Ces équipements sont souvent complexes, avec des interactions entre mécanique, électronique, logiciel et opérateurs. De plus, ils peuvent être utilisés pour tester des produits parfois critiques (aéronautique, automobile, etc.).Une défaillance peut entraîner des dommages matériels, des blessures, ou fausser les résultats d’essai. Il est donc important de mesurer les risques au préalable.

Où trouver un expert local en étude et conception de banc d'essai ?

Que votre industrie soit basée à Lyon, Marseille, Bordeaux ou ailleurs dans le Sud de la France, faire appel à un bureau d’ingénierie spécialisé en systèmes fluides vous garantit une solution technique fiable, adaptée à vos contraintes et à vos objectifs de production.

Notre bureau d’ingénierie peut intervenir sur toutes les régions du Sud de la France (Sud-Est, Sud-Ouest, Centre de la France, PACA, Bourgogne-Franche-Comté...). Nous accompagnons les industriels dans la conception, le dimensionnement et la mise en œuvre de bancs de test sur mesure. Nous intervenons dans des secteurs variés : énergie, chimie, pharmaceutique, aéronautique, hydrogène, etc. Contactons-nous dès maintenant, nous vous mettrons en relation avec votre Ingénieur commercial local dédié.